Publiceer je producten
Hose Reel 884

Hose Reel 884

Onze 884: de sterkste en meest robuuste industriële slanghaspel voor zware klussen!

De Nederman 884 slanghaspel is een duurzame oplossing voor het oprollen van lange en zware slangen. Met de combinatie van poeder gecoat aluminium en slagvast kunststof, is de haspel bestand tegen extreme omgevingen en beschermt tegen slijtage. De kogellagers in trommel en swivel garanderen soepele en nauwkeurige bewegingen, terwijl de verstelbare armsteun een makkelijke en efficiënte bediening biedt. De 884 is ergonomisch ontworpen met gerecyclede aluminium en slagvast kunststof trommel, waardoor die laag in gewicht is en dus makkelijk te monteren is op vloer, muur of het plafond.

  • Veercassette gemaakt van hoogwaardig staal met de juiste spanning voor het gelijkmatig en ergonomisch op- en afrollen en minimaal trekkracht verlies in de loop der jaren.
  • Kogellagers voor soepele bewegingen, minimale wrijving en hoge duurzaamheid.
  • Eenvoudig te monteren op de vloer, muur of plafond. De verstelbare armsteun zorgt voor een ergonomische bediening en minimaliseert wrijving en slijtage.
  • Open design voor eenvoudig onderhoud.
  • De trommel van gerecycled aluminium en composiet vermindert de impact op het milieu.
Specificatie
  • Certificeringen CE
    Recycling van materiaal (%) 100
    Lengte aansluitslang (m) 1
    Kleur Grijs
    Gewicht (kg) 31,5
    Corrosie bestendig Standaard
    Elektrisch / Veerbediend Veerbediend
Technische specificatie
  • Unieke ref.hose-reel-884
  • ProductfamilieHose Reels and Cable Reels
  • ProductgroepHose reels
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-03-22
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inZweden
Classificatie
  • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Riolering

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië