Publiceer je producten
Hose Reel 886 Acid-resistant Ex

Hose Reel 886 Acid-resistant Ex

Optimaliseer uw industrieel proces met de 886-ATEX RVS slanghaspel - de perfecte keuze voor zware omgevingen dankzij de uitzonderlijke zuurbestendigheid.

Bescherm uw bedrijfsprocessen tegen zelfs de meest agressieve omgevingen met de veerbediende RVS zuurbestendige slanghaspel 886 van Nederman. Deze slanghaspel is perfect geschikt voor gebruik in omgevingen met hoog zout- of chloorgehalte, zoals scheepvaartindustrie en zwembaden, evenals in toepassingen met agressieve stoffen. In tegenstelling tot normaal RVS (AISI 304 - SS 2333), biedt de 886 serie van Nederman alle blootgestelde componenten gemaakt van zuurbestendig RVS (AISI 316 - SS 2343) en chemicaliënbestendig kunststof. Maak u geen zorgen over corrosie en vertrouw op Nederman voor betrouwbare, duurzame en veilige producten die uw bedrijf beschermen.

  • Goedgekeurd voor installatie in ATEX zones 1, 2, 21 en 22 conform ATEX 2014/34/EC. Apparatuurgroep 2G D, gasgroep IIB.
  • Voldoet aan internationale hygiëne eisen
  • Uniek afgerond design zorgt voor gemakkelijk onderhoud
  • Gegarandeerd van continüiteit dankzij de 10 jaar garantie
  • 0
Specificatie
  • Certificeringen CE, EX
    Installatie Buiten, Binnen
    Geschikt voor explosief stof Ja
    Applicatie Vloeistof
    Lengte aansluitslang (m) 1
    Geleverd met slang Ja
    Kleur Roestvrij
    Gewicht (kg) 31
    Corrosie bestendig Zuurbestendig
    Elektrisch / Veerbediend Veerbediend
Technische specificatie
  • Unieke ref.hose-reel-886-acid-resistant-ex
  • ProductfamilieHose Reels and Cable Reels
  • ProductgroepHose reels
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-03-22
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inZweden
Classificatie
  • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Riolering

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië