Publiceer je producten
Hose Reel 888

Hose Reel 888

De slanghaspel 888: de alleskunner onder de slanghaspels

Met de revolutionaire slanghaspel 888 haalt u een kwalitatieve en efficiënte oplossing in huis. Dankzij het open ontwerp kunt u op een veilige manier werken, terwijl het onderhoud en gebruik een peulenschil is. Met een instelbare slanguitloop over 120 graden is de perfecte geleiding van de slang gegarandeerd. Bovendien is de veerspanning eenvoudig instelbaar vanaf de buitenzijde, zodat u altijd de juiste spanning heeft voor uw specifieke toepassing. En wanneer u de blokkering even niet nodig heeft, is deze snel en eenvoudig uit te schakelen. Kortom, de slanghaspel 888 is de ideale oplossing voor een brede range aan toepassingen en biedt u een ongeëvenaard niveau van comfort en efficiëntie.

  • De slanguitloop is regelbaar over 120 graden voor een optimale geleiding van de slang
  • Veerspanning eenvoudig instelbaar vanaf de buitenzijde
  • De blokkeerpal kan eenvoudig worden uitgeschakeld wanneer dit benodigd is
  • Met 10 jaar garantie!
  • 0
Specificatie
  • Certificeringen CE
    Medium Perslucht, Water, Water hogedruk, Olie, Voeding, Vet
    Lengte aansluitslang (m) 1
Technische specificatie
  • Unieke ref.hose-reel-888
  • ProductfamilieHose Reels and Cable Reels
  • ProductgroepHose reels
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-03-22
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inZweden
Classificatie
  • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Riolering

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië