Publiceer je producten
Hose Reel 888 Corrosion Resistant

Hose Reel 888 Corrosion Resistant

De slanghaspel 888 CR: speciaal voor een vochtige werkomgeving.

Op zoek naar een duurzame oplossing voor uw vochtige omgevingen? Maak kennis met onze corrosiebestendige slanghaspels! Met de RVS armsteun, draaikoppeling, messing naaf en kunststof trommel zijn deze haspels speciaal ontworpen voor de meest uitdagende omstandigheden. Dankzij het innovatieve open ontwerp is het uitvoeren van service, onderhoud en reiniging zo gepiept. En met de mogelijkheid om deze haspel aan de muur of aan het plafond te monteren, is deze geschikt voor vrijwel elke toepassing. Deze corrosiebestendige haspel is ideaal voor installatie in vochtige ruimtes, zoals wasstraten en werkgebieden buiten. Alle componenten zijn vervaardigd uit corrosiebestendig materiaal, waardoor u kunt rekenen op langdurige prestaties. Wacht niet langer, kies voor onze corrosiebestendige slanghaspels en geniet van optimale prestaties!

  • Eenvoudige installetie en onderhoudsvriendelijk
  • De uitgangspositie kan eenvoudig 120 graden worden aangepast voor een optimale geleiding van de slang
  • Veerspanning eenvoudig instelbaar vanaf de buitenzijde
  • De blokkeerpal kan eenvoudig worden uitgeschakeld wanneer dit benodigd is
  • Met 10 jaar garantie!
Specificatie
  • Certificeringen CE
    Medium Perslucht, Water, Water hogedruk, Voeding, Alcohol / Ethanol
    Lengte aansluitslang (m) 1
    Geleverd met slang Ja
    Corrosie bestendig Corrosie bestendig
    Elektrisch / Veerbediend Veerbediend
Technische specificatie
  • Unieke ref.hose-reel-888-corrosion-resistant
  • ProductfamilieHose Reels and Cable Reels
  • ProductgroepHose reels
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-03-22
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inZweden
Classificatie
  • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Riolering

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië