Publiceer je producten
Hose Reel 889

Hose Reel 889

De slanghaspel 889, met een extra grote trommel!

De slanghaspel 889 van Nederman is uitgerust met een grotere trommel dan de 888, dat betekent dat u langere slangen eenvoudiger kunt gebruiken. Door het open design is deze slanghaspel niet alleen gebruiksvriendelijk, maar ook eenvoudig schoon te maken en te onderhouden. Of u hem nu aan de wand wilt monteren of aan het plafond, de slanghaspel 889 biedt u de flexibiliteit die u nodig heeft om uw werkomgeving efficiënt en veilig te houden.

  • De slanguitloop is regelbaar over 120 graden voor een optimale geleiding van de slang
  • Veerspanning eenvoudig instelbaar vanaf de buitenzijde
  • De blokkeerpal kan eenvoudig worden uitgeschakeld wanneer dit benodigd is
  • Met 10 jaar garantie!
  • 0
Specificatie
  • Certificeringen CE
    Medium Perslucht, Water, Water hogedruk, Olie, Adblue
    Lengte aansluitslang (m) 1
    Corrosie bestendig Standaard
    Elektrisch / Veerbediend Veerbediend
Technische specificatie
  • Unieke ref.hose-reel-889
  • ProductfamilieHose Reels and Cable Reels
  • ProductgroepHose reels
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-03-22
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inZweden
Classificatie
  • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Riolering

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië