Publiceer je producten
Hose Reel 889 Corrosion Resistant

Hose Reel 889 Corrosion Resistant

De slanghaspel 889: dé perfecte keuze om corrosie tegen te gaan.

Bent u op zoek naar een betrouwbare oplossing voor vochtige omgevingen? Onze corrosiebestendige veerbediende slanghaspels zijn de perfecte keuze! Met RVS armsteun, draaikoppeling, messing naaf en kunststof trommel zijn ze ontworpen om corrosie tegen te gaan. Het open ontwerp maakt onderhoud en reiniging ook nog eens eenvoudig. Monteer de haspel aan wand óf plafond en gebruik zelfs nog langere slangen dan bij de 888-serie. Ideaal voor bijvoorbeeld wasstraten en buitenwerkzaamheden waarbij alle componenten zijn uitgevoerd in hoogwaardig RVS en corrosiebestendig kunststof.

  • Eenvoudig te installeren en onderhoudsvriendelijk
  • De uitgangspositie kan eenvoudig 120 graden worden aangepast voor een optimale geleiding van de slang
  • Veerspanning eenvoudig instelbaar vanaf de buitenzijde
  • De blokkeerpal kan eenvoudig worden uitgeschakeld wanneer dit benodigd is
  • 0
Specificatie
  • Certificeringen CE
    Lengte aansluitslang (m) 1
    Corrosie bestendig Corrosie bestendig
    Geleverd met slang Ja
    Elektrisch / Veerbediend Veerbediend
    Gewicht (kg) 16
Technische specificatie
  • Unieke ref.hose-reel-889-corrosion-resistant
  • ProductfamilieHose Reels and Cable Reels
  • ProductgroepHose reels
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-03-22
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inZweden
Classificatie
  • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Riolering

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië