Publiceer je producten
Hose Reel 889 Ex

Hose Reel 889 Ex

De 889: speciaal voor gebruik in uw ATEX zone!

De Nederman veerbediende slanghaspel 889 ATEX, is de perfecte oplossing voor uw industriële behoeften! Gemaakt van hoogwaardige materialen zoals RVS en elektrisch geleidend kunststof, is deze slanghaspel speciaal ontworpen voor gebruik in chemisch agressieve en explosieve omgevingen. Het unieke design van deze slanghaspel maakt reiniging gemakkelijk en voldoet aan de meest strenge internationale hygiëne-eisen. Profiteer nu van eenvoud en flexibiliteit van deze slanghaspel en houd uw werkomgeving schoon en veilig.

  • Uniek design maakt reiniging eenvoudig
  • Geschikt voor slanglengtes tot 15 meter
  • Voldoet aan internationale hygiënische eisen
  • Goedgekeurd voor installatie in ATEX-zones 1, 2, 21 en 22 conform ATEX 94/9/EC. Apparatuurgroep II, Categorie 2G D.
  • 0
Specificatie
  • Certificeringen CE
    Lengte aansluitslang (m) 1
    Medium Perslucht, Water
    Kleur Stainless
    Diameter van de werkslang (mm) 12,5
    Max. werkdruk (Mpa) 2
    Corrosie bestendig RVS
    Elektrisch / Veerbediend Veerbediend
Technische specificatie
  • Unieke ref.hose-reel-889-ex
  • ProductfamilieHose Reels and Cable Reels
  • ProductgroepHose reels
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-03-22
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inZweden
Classificatie
  • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Riolering

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië