Publiceer je producten
Hose Reel 889 Stainless

Hose Reel 889 Stainless

De Nederman 889 slanghaspel is: dé kanjer onder de slanghaspels!

Met een grotere trommel dan de 888, kunt u langere slanglengtes efficiënt en gemakkelijk oprollen. Perfect voor omgevingen met een hoge vochtigheidsgraad, waar hygiëne belangrijk is en de chemische integriteit van uw materiaal in gevaar kan komen. Door ons open design, is de 889 slanghaspel niet alleen functioneel, maar ook nog gemakkelijk schoon te houden. Of u hem nu aan de wand wilt monteren of aan het plafond, de Nederman 889 slanghaspel biedt u de flexibiliteit wanneer u die nodig heeft. Bovendien zijn alle componenten van RVS voor de beste kwaliteit, waardoor u niet stil hoeft komen te staan.

  • Alle onderdelen van RVS en chemisch bestendig kunststof
  • Open ontwerp voor het eenvoudig reinigen
  • De slanguitloop is regelbaar over 120 graden voor een optimale geleiding van de slang
  • 0
  • 0
Specificatie
  • Certificeringen CE
    Lengte aansluitslang (m) 1
    Kleur Stainless
    Corrosie bestendig RVS
    Elektrisch / Veerbediend Veerbediend
Technische specificatie
  • Unieke ref.hose-reel-889-stainless
  • ProductfamilieHose Reels and Cable Reels
  • ProductgroepHose reels
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-03-22
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inZweden
Classificatie
  • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Riolering

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië