Publiceer je producten
Hose Reel 893 Stainless

Hose Reel 893 Stainless

Laat de veelzijdige en RVS 893 slanghaspel uw werkplaats of industriële toepassing efficiënter maken, zonder gedoe of beperkingen.

Als u op zoek bent naar de perfecte slanghaspel voor omgevingen met een hoge vochtigheidsgraad en waar hygiëne uitermate belangrijk is, dan is de 893 middelgrote open veerbediende slanghaspel in RVS de ideale keuze. Met zijn robuuste open constructie van RVS biedt deze haspel optimale bescherming tegen chemische aantasting en andere gevaren. Daarnaast is de haspel zeer onderhoudsvriendelijk en eenvoudig te reinigen, waardoor u zich geen zorgen hoeft te maken over de hygiëne in uw werkruimte. En alsof dat nog niet genoeg is, kan deze veelzijdige slanghaspel ook worden gemonteerd aan de wand of aan het plafond, wat betekent dat u zich nooit zorgen hoeft te maken over ruimtegebrek. Bestel nu en ervaar zelf waarom deze haspel de beste keuze is voor uw bedrijf.

  • Alle onderdelen van RVS en chemisch bestendig kunststof
  • De uitgangspositie kan eenvoudig worden aangepast voor een optimale geleiding van de slang
  • Verstelbare uitloop minimaliseert wrijving
  • Zowel verkrijgbaar met lage- als hogedruk food-kwaliteit waterslang
  • U bent verzekerd van continuïteit binnen uw bedrijf dankzij onze 10 jaar garantie.
Specificatie
  • Certificeringen CE
    Lengte aansluitslang (m) 1
    Kleur Roestvrij
    Corrosie bestendig RVS
    Elektrisch / Veerbediend Veerbediend
Technische specificatie
  • Unieke ref.hose-reel-893-stainless
  • ProductfamilieHose Reels and Cable Reels
  • ProductgroepHose reels
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-03-22
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inZweden
Classificatie
  • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Riolering

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië