Publiceer je producten
Hose Reel H20

Hose Reel H20

Veilig, functionele en gebruiksvriendelijke veerbediende slanghaspel geschikt voor pneumatisch gereedschap, tackers en luchtpistolen.

De H20 Slanghaspel: De ideale oplossing voor licht industrieel en professioneel gebruik. Gemaakt van hoogwaardig slagvast kunststof materiaal en voorzien van een robuust ontwerp. Dankzij de veerbediening rolt de slang soepel en gelijkmatig op de trommel. Veiligheid is gewaarborgd dankzij de draaibare muurbeugel met kliksysteem en unieke veiligheidsvergrendeling. Gemakkelijk te monteren en geschikt voor pneumatisch gereedschap, tackers en luchtpistolen. De Slanghaspel H20: betrouwbaar, sterk en gebruiksvriendelijk.

  • Eenvoudig te monteren muurbeugel met kliksysteem
  • Unieke veiligheidsvergrendeling
  • Trommel met kogellagers aan beide zijden
  • Geperste koppeling met anti-knikveer voor slangbescherming
  • Met 10 jaar garantie!
Specificatie
  • Certificeringen CE
    Installatie Binnen
    Materiaal PVC/PUR
    Recycling van materiaal (%) 100
    Medium Perslucht, Water
    Lengte aansluitslang (m) 1,5
    Slangtype A
    Medium Perslucht, Water
    Geleverd met slang Ja
    Diameter, slangaansluiting (mm) 10
    Max. werkdruk (Mpa) 1,2
    Gewicht (kg) 3
    Corrosie bestendig Standaard
    Elektrisch / Veerbediend Veerbediend
Technische specificatie
  • Unieke ref.hose-reel-h20
  • ProductfamilieHose Reels and Cable Reels
  • ProductgroepHose reels
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-03-22
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inZweden
Classificatie
  • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Riolering

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië