Publiceer je producten
Hose Reel H30

Hose Reel H30

De slanghaspel H30 is dé oplossing voor een efficiënte en comfortabele werkomgeving!

Of u nu in de licht industriële sector werkt, een professional bent of gewoon uw eigen werkplaats heeft, de H30 is de perfecte keuze. Dankzij het robuuste ontwerp en de hoogwaardige kunststof materialen bent u verzekerd van duurzaamheid. Met de draaibare muurbeugel met kliksysteem en de unieke veiligheidsvergrendeling kunt u zonder zorgen werken. De H30 is geschikt voor gebruik met pneumatisch gereedschap, tackers, luchtpistolen én waterpistolen, waardoor u altijd de juiste gereedschappen bij de hand hebt. De veerbediende H30 beschikt over een verbeterde veerkracht, waardoor de slang soepel en gelijkmatig op de trommel rolt. De kwaliteitsveer is voorgespannen in de fabriek en aangepast aan een breed scala aan toepassingen, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over de bescherming van uw slang. En het beste van alles? De H30 is eenvoudig te monteren aan de wand of het plafond, waardoor u binnen enkele minuten klaar bent voor gebruik!

  • Eenvoudig te monteren muurbeugel met kliksysteem
  • Unieke veiligheidsvergrendeling
  • Trommel met kogellagers aan beide zijden
  • Geperste koppeling met anti-knikveer voor slangbescherming
  • Slang eenvoudig te vervangen
Specificatie
  • Certificeringen CE
    Installatie Binnen
    Materiaal PVC/PUR
    Recycling van materiaal (%) 100
    Medium Perslucht, Water
    Lengte aansluitslang (m) 1,5
    Medium Perslucht, Water
    Diameter, slangaansluiting (mm) 10
    Max. werkdruk (Mpa) 1,5
    Corrosie bestendig Standaard
    Elektrisch / Veerbediend Veerbediend
Technische specificatie
  • Unieke ref.hose-reel-h30
  • ProductfamilieHose Reels and Cable Reels
  • ProductgroepHose reels
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-03-22
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inZweden
Classificatie
  • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Riolering

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië