Publiceer je producten
NICZUK Vertical cantilever type 41
NICZUK Vertical cantilever type 41
    NICZUK

    NICZUK Vertical cantilever type 41

    Usage: universal channel system for building fastening systems, with repeatable perforation and serrated edges in order to lock accessories better better, with cut centimetre scale on the channel side.

    File contents:

    MF2,5: Width = 41mm Height = 41mm

    SS90-MF2,5-240 L =240mm
    SS90-MF2,5-320 L =320mm
    SS90-MF2,5-480 L =480mm
    SS90-MF2,5-560 L =560mm
    SS90-MF2,5-800 L =800mm
    SS90-MF2,5-1040 L =1040mm

    Technische specificatie
    • Unieke ref.konsole-mf-obrocone-90
    • ProductfamilieChannels
    • ProductgroepVertical cantilevers MF
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-02-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)41
    • Breedte (mm)41
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Ontworpen inPolen
    • Gefabriceerd inPolen
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Installatie systemen
    • ETIM-codeEC001285
    • ETIM-naamMounting rail
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
    Soortgelijke producten