Publiceer je producten
NICZUK Channel type 41
NICZUK Channel type 41
NICZUK Channel type 41
NICZUK Channel type 41
NICZUK Channel type 41
NICZUK Channel type 41
NICZUK Channel type 41
NICZUK Channel type 41
    NICZUK

    NICZUK Channel type 41

    Usage: universal channel system for building fastening systems, with repeatable perforation and serrated edges in order to lock the accessories better, with cut centimetre scale on the channel side.

    File contents:

    Width = 41mm Height = 21mm
    SZ-MG1,5
    SZ-MG2,0

    Width = 41mm Height = 41mm
    SZ-MF1,5
    SZ-MF2,0
    SZ-MF2,5
    SZ-MF3,0

    Width = 41mm Height = 62mm
    SZ-MH2,5

    Width = 41mm Height = 82mm
    SZ-MI2,5

    Lenght = 2000mm, 3000mm, 4000mm, 6000mm

    Technische specificatie
    • Unieke ref.profile-mf
    • ProductfamilieChannels
    • ProductgroepChannels MF
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-02-01
    • Editienummer1
    • Breedte (mm)41
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Ontworpen inPolen
    • Gefabriceerd inPolen
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Installatie systemen
    • ETIM-codeEC001285
    • ETIM-naamMounting rail