Publiceer je producten
NICZUK Double channel type 41-D
NICZUK Double channel type 41-D
NICZUK Double channel type 41-D
NICZUK Double channel type 41-D
NICZUK Double channel type 41-D
NICZUK Double channel type 41-D
NICZUK Double channel type 41-D
NICZUK Double channel type 41-D
    NICZUK

    NICZUK Double channel type 41-D

    Usage: universal channel system for building fastening systems, with repeatable perforation and serrated edges in order to lock the accessories better, they have a cut centimetre scale on the channel side.

    File contents:

    Width = 41mm Height = 42mm
    SD-MG2,0

    Width = 41mm Height = 82mm
    SD-MF2,5

    Width = 41mm Height = 103mm
    SD-MFH2,5

    Width = 41mm Height = 124mm
    SD-MH2,5

    Lenght = 2000mm, 3000mm, 4000mm, 6000mm

    Technische specificatie
    • Unieke ref.profile-mf-d
    • ProductfamilieChannels
    • ProductgroepDouble channels MF
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-02-01
    • Editienummer1
    • Breedte (mm)41
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Ontworpen inPolen
    • Gefabriceerd inPolen
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Installatie systemen
    • ETIM-codeEC001285
    • ETIM-naamMounting rail
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
    Soortgelijke producten