Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.. Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies..
;

Healthcare - Finger Guard Double Leaf SureClose

Unieke ref.: DoubleLeafSureClose
Fabrikant: Noberne Doors
Product familie: Healthcare
Product groep: Healthcare
Publicatiedatum: 2017-11-13
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (1)
Health care doors have been specifically designed with recovery in mind, from the choice of door closers and finishes to special acoustic seals.

Download Revit content for the Healthcare Doorset containing all of the options avalible to fully customise the door system.

Options include:

- 10 Vision Panel Options
- 3 Vision Panel Frame Options
- 1 Tick Box to activate the Vision Panel
- 1 Acustic Seal Tick Box Option
- 3 Hinge Options
- 1 Internal Thumb Turn Handle Option
- 1 Internal Door Handle and Escutchion Option
- 3 Handle Options
- 1 Tick Box to activate External Handle
- 2 Handle Back Plate Options
- 3 Locket Options
- 1 HTM Fire Disk Tick Box Option
- 7 Fire Signage Options
- 3 Fire Rating Options
- 4 Door Stop Options
- 1 Tick Box Option to activate metal door frame (Swiftfit)
- 1 Tick Box Option to activate hardwood door frame
- 6 Door Closer Options


Primair materiaal: Wood
Secundair materiaal: Vinyl
Ontworpen in : United Kingdom
Vervaardigd in : United Kingdom

BIMobject categorie: Deuren - Deursets
IFC classificatie: Door
UNSPSC naam: Doors
UNSPSC code: 301715
Uniclass 1.4 Code : L411
Uniclass 1.4 Beschrijving: Doors
Uniclass 2.0 Code : PR-59-23
Uniclass 2.0 Beschrijving: Doorsets
Uniclass 2015 Code : Ac_15_50_25
Uniclass 2015 Beschrijving: Doors, windows and glazing surveying
NBS Reference Code : 59-23
NBS Reference Beschrijving: Doorsets
COBIe Type Category: Door
Dit product is beschikbaar in :
Europe
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Doors - Door sets

Naam Waarde
Door Style Figner Guard Double Leaf Sure Close
Door Type Double
Intended Function Interior
Maximum Door Height 1500 mm
Maximum Door Width 2700 mm
Shape Rectangular
Warranty 3 Years Materials & Workmanship

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Shape Rectangular

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten