Publiceer je producten
N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
    Gearchiveerd

    N-PITA Channel

    This is available only Japan.

    Specificatie
    • This is available only Japan.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.n-pita-channel
    • ProductfamilieN-PITA
    • Productgroepchannel
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-01-22
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)300
    • Breedte (mm)910
    • Diepte (mm)250
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGips
    • Secundair materiaalStaal
    • Ontworpen inJapan
    • Gefabriceerd inJapan
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Verlichting
    • IFC-classificatieBouwelement
    • UNSPSC-naamGypsum board
    • UNSPSC-code30161509
    • Uniclass 2015-codePr_25_71_52_38
    • Uniclass 2015-beschrijvingGypsum plasterboards
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 20 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelPlaster and Gypsum Board
    • OmniClass-nummer23-13 19 00
    • OmniClass-titelSheets, Boards, and Slabs
    • CSI UniFormat II-codeC3010
    • CSI UniFormat II-titelWall Finishes