Publiceer je producten
FB End Cap

FB End Cap

The FB Duct System is used in dust collection / process ventilation systems in a wide variety of industries.

- Blanking Disc
- Galvanised steel construction
- Available in sizes Ø 080-315 with steel thickness 0,7 mm and Ø 350-500 with thickness 0,9 mm

ORDER EXAMPLE:
End Cap Galv 0,7mm 120mm

Specificatie
  • ø A (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,7mm0,048210003407‍
    100Galv0,7mm0,068210003408‍
    120Galv0,7mm0,098210003409‍
    125Galv0,7mm0,098210003410‍
    140Galv0,7mm0,128210003411‍
    150Galv0,7mm0,138210003412‍
    160Galv0,7mm0,158210003413‍
    180Galv0,7mm0,198210003414‍
    200Galv0,7mm0,288210003415‍
    225Galv0,7mm0,368210003416‍
    250Galv0,7mm0,448210003417‍
    300Galv0,7mm0,648210003418‍
    315Galv0,7mm0,708210003419‍
    350Galv0,9mm0,878210003420‍
    400Galv0,9mm1,138210003421‍
    450Galv0,9mm1,438210003422‍
    500Galv0,9mm1,778210003423‍
Technische specificatie
  • Unieke ref.en-fb-end-cap
  • ProductfamilieFB Ducting
  • ProductgroepAdapters
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-06-22
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGegalvaniseerd staal
  • Ontworpen inDenemarken
  • Gefabriceerd inDenemarken
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Kanaalsysteem
  • IFC-classificatieDuct Fitting
  • ETIM-codeEG015540
  • ETIM-naamFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015-codePr_65_65_25
  • Uniclass 2015-beschrijvingDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClass-nummer23-33 49 00
  • OmniClass-titelHVAC Ductwork

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië