Publiceer je producten
SBMS Manual Damper

SBMS Manual Damper

The SBMS type energy saving damper is a manually operated sliding damper which can be used in QF or FB ducting lines.

- Galvanised steel construction
- Available in sizes Ø 080-400

ORDER EXAMPLE:
Damper Manual SBMS Galv 224QF/FB

Specificatie
  • ø A (mm)MaterialWeight(kg)Item No.
    80Galv3,08210000784‍
    100Galv3,08210000785‍
    125Galv3,58210000786‍
    140Galv4,08210000787‍
    150Galv4,08210000788‍
    160Galv4,58210000789‍
    180Galv5,08210000790‍
    200Galv6,08210000791‍
    224Galv6,58210000792‍
    250Galv7,58210000793‍
    300Galv9,58210000794‍
    315Galv10,08210000795‍
    350Galv11,58210000796‍
    400Galv14,08210000797‍
Technische specificatie
  • Unieke ref.en-fb-sbms-manual-damper
  • ProductfamilieFB Ducting
  • ProductgroepDampers
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-06-22
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGegalvaniseerd staal
  • Ontworpen inDenemarken
  • Gefabriceerd inDenemarken
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Kanaalsysteem
  • IFC-classificatieDuct Fitting
  • ETIM-codeEG015540
  • ETIM-naamFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015-codePr_65_65_25
  • Uniclass 2015-beschrijvingDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClass-nummer23-33 49 00
  • OmniClass-titelHVAC Ductwork

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië