Publiceer je producten
QF Cut-In Branch 30 Degree

QF Cut-In Branch 30 Degree

QF Cut-ins, in a line of QF ductwork in a dust collection system, are used to branch into main duct lines.

A 90º Cut-in is also available.
When ordering specify ØA, Main.

L = ( ØB / 2 ) + 58
ØB must be smaller than or equal to the Main

ORDER EXAMPLE:
Cut in Galv 0,7mm 125Main 80QF 30Deg

Available in galvanized steel or 304SS stainless steel.

Technische specificatie
  • Unieke ref.en-qf-cut-in-30
  • ProductfamilieQF Ducting
  • ProductgroepBranches
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-06-07
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGegalvaniseerd staal
  • Secundair materiaalStainless steel 304
  • Ontworpen inDenemarken
  • Gefabriceerd inDenemarken
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Kanaalsysteem
  • IFC-classificatieDuct Fitting
  • ETIM-codeEG015540
  • ETIM-naamFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015-codePr_65_65_25
  • Uniclass 2015-beschrijvingDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClass-nummer23-33 49 00
  • OmniClass-titelHVAC Ductwork

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië