Publiceer je producten
Flexible Polyurethane Hose PU7

Flexible Polyurethane Hose PU7

Polyurethane hose with embedded steel helix.

- 0,7 mm thickness, also available 0,4 mm
- Available in sizes Ø 051-305
- Available in 5 or 10 meter lengths, see article numbers below

ORDER EXAMPLE:
Hose Polyurethane 152mm L=10m PU7

Specificatie
  • ø A (mm)L mmMaterialWeight(kg)Item No.
    515Polyurethane2,6040375983‍
    5110Polyurethane4,5040375984‍
    635Polyurethane2,4040375985‍
    6310Polyurethane6,5040375986‍
    765Polyurethane2,7040375987‍
    7610Polyurethane5,4040375988‍
    825Polyurethane3,2540375989‍
    8210Polyurethane6,5040375990‍
    1025Polyurethane4,1540375991‍
    10210Polyurethane8,3040375992‍
    1275Polyurethane4,7540375993‍
    12710Polyurethane9,5040375994‍
    1525Polyurethane5,5040375995‍
    15210Polyurethane11,0040375996‍
    1655Polyurethane6,2540375997‍
    16510Polyurethane12,5040375998‍
    1825Polyurethane7,2540375999‍
    18210Polyurethane14,5040376000‍
    2035Polyurethane7,7540376001‍
    20310Polyurethane15,5040376002‍
    2295Polyurethane9,4040376003‍
    22910Polyurethane18,8040376004‍
    2545Polyurethane9,8540376005‍
    25410Polyurethane19,7040376006‍
    3055Polyurethane11,7540376007‍
    30510Polyurethane23,5040376008‍
Technische specificatie
  • Unieke ref.en-qf-flexible-polyurethane-hose-pu7-t-7
  • ProductfamilieQF Ducting
  • ProductgroepHose & Clamps
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-06-07
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • Ontworpen inDenemarken
  • Gefabriceerd inDenemarken
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Kanaalsysteem
  • IFC-classificatieDuct Fitting
  • ETIM-codeEG015540
  • ETIM-naamFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015-codePr_65_65_25
  • Uniclass 2015-beschrijvingDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClass-nummer23-33 49 00
  • OmniClass-titelHVAC Ductwork

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië