Publiceer je producten
Wall Plate for Pipe

Wall Plate for Pipe

Nordfab's wall plate is used to cover space around Nordfab QF® ductwork when the duct extends through walls.

Nordfab Ducting is used for process ventilation / dust collection applications.

Specificatie
  • ø A (mm)MaterialL mmWeight(kg)Item No.
    80Galv20008210001323‍
    100Galv2001,058210001303‍
    125Galv2501,158210001304‍
    140Galv2500,758210001305‍
    150Galv25008210001306‍
    160Galv2500,988210001307‍
    180Galv3001,108210001308‍
    200Galv3001,208210001309‍
    224Galv35008210001310‍
    250Galv3501,408210001311‍
    300Galv4502,008210001312‍
    315Galv4501,968210001313‍
    350Galv5002,068210001314‍
    355Galv50008210001315‍
    400Galv5002,368210001316‍
    450Galv6002,668210001317‍
    500Galv6004,348210001318‍
    560Galv8003,518210001319‍
    630Galv8004,018210001320‍
    710Galv9004,868210001321‍
    800Galv10009,468210001322‍
    900Galv110011,518210001324‍
    1000Galv120008210001325‍
Technische specificatie
  • Unieke ref.en-qf-wall-plate-for-pipe
  • ProductfamilieQF Ducting
  • ProductgroepAccessories
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-06-07
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGegalvaniseerd staal
  • Ontworpen inDenemarken
  • Gefabriceerd inDenemarken
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Kanaalsysteem
  • IFC-classificatieDuct Fitting
  • ETIM-codeEG015540
  • ETIM-naamFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015-codePr_65_65_25
  • Uniclass 2015-beschrijvingDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClass-nummer23-33 49 00
  • OmniClass-titelHVAC Ductwork

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië