Publiceer je producten
Odense fireplace
Odense fireplace

    Odense fireplace

    3.4 van de 5 sterren3.4(10 reviews)

    The Nordpeis Odense is a narrow fire that takes up minimal floor space. it can be placed freestanding, against a straight wall or in a corner The Odense has an angled insert so that you can view the flames from two sides of the room, as well as a decorative and practical firewood niche.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.nordpeis_Odense
    • ProductfamilieFire places
    • ProductgroepOdense
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2016-12-22
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1790
    • Breedte (mm)500
    • Diepte (mm)500
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalBeton
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inNoorwegen
    • Gefabriceerd inPolen
    • Nettogewicht (kg)253
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Open haarden
    • IFC-classificatieRuimteverwarmer

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    Duitsland
    Finland
    Frankrijk
    Italië
    Noorwegen
    Oostenrijk
    Portugal
    Spanje
    Zweden