Publiceer je producten
Nordpeis Lisboa Fireplace
Nordpeis Lisboa Fireplace

    Nordpeis Lisboa Fireplace

    4.9 van de 5 sterren4.9(8 reviews)
    An elegant wood burning fireplace suitable for modern, energy efficient homes. Nordpeis Lisboa is a narrow fireplace that takes very little floor space. Lisboa has an integrated firewall to the rear which allows it to be placed directly against a wall of combustible material. The stove has glass on three sides providing good view of the fire from three sides and a decorative wood compartment.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.nordpeis_lisboa
    • ProductfamilieFireplaces
    • ProductgroepLisboa
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-03-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1630
    • Breedte (mm)413
    • Diepte (mm)452
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalBeton
    • Ontworpen inNoorwegen
    • Gefabriceerd inPolen
    • Nettogewicht (kg)121
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Open haarden
    • IFC-classificatieRuimteverwarmer
    • Uniclass 2015-codePr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015-beschrijvingFireplace hearths
    • OmniClass-nummer23-19 17 00
    • OmniClass-titelFireplaces

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    Duitsland
    Finland
    Frankrijk
    Italië
    Noorwegen
    Oostenrijk
    Portugal
    Spanje
    Zweden