Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
norema/products/4b928477-1a18-4838-9f20-e7170d16de7c
Startpagina
Categorieën
Keuken
Keukenkasten
Base cabinet 60cm Line (2143060)
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
Norema
Volg
Base cabinet 60cm Line (2143060)
Door Line White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N - Gloss 25 (variation between +/- 5)
Downloaden
Specificatie
Specificatie
Base cabinet för oven with92mm blind panel and pull-out grid
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
0172143060
Productfamilie
Line
Productgroep
Base cabinet
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2024-05-13
Editienummer
1
Hoogte (mm)
704
Breedte (mm)
600
Diepte (mm)
565
Links
Links
Product-url
https://www.norema.no/
Installatie-instructies
https://www.norema.no/
Instructievideo
https://www.norema.no/
Productcertificering
https://www.norema.no/
Technische beschrijving
https://www.norema.no/
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
MDF
Secundair materiaal
MFC Plaat
Nettogewicht (kg)
21.2
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Keuken - Keukenkasten
IFC-classificatie
Furnishing Element
CSI MasterFormat 2014 Code
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 Titel
Kitchen Casework
OmniClass-nummer
23-21 19 00
OmniClass-titel
Casework
CSI UniFormat II-code
E2010
CSI UniFormat II-titel
Fixed Furnishings
Beschikbaarheid regio
Europa
Noorwegen
Soortgelijke producten
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Downloaden
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Downloaden
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Downloaden
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Downloaden
Kalamazoo Outdoor Gourmet
ARCADIA OUTDOOR APPLIANCE CABINETS & BACK PANELS
Downloaden
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Downloaden