Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
norema/products/436d77fe-b403-4054-a467-125b7c3f90a0
Startpagina
Categorieën
Keuken
Keukenkasten
Wall cabinet 60cm Line (5012060)
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
Norema
Volg
Wall cabinet 60cm Line (5012060)
Door Line White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Downloaden
Specificatie
Specificatie
Wall cabinet with 3 adjustable shelves. With 2 doors.
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
0175012060
Productfamilie
Line
Productgroep
Wall cabinet
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2024-05-13
Editienummer
1
Hoogte (mm)
864
Breedte (mm)
600
Diepte (mm)
330
Links
Links
Product-url
https://www.norema.no/
Installatie-instructies
https://www.norema.no/
Instructievideo
https://www.norema.no/
Productcertificering
https://www.norema.no/
Technische beschrijving
https://www.norema.no/
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
MDF
Secundair materiaal
MFC Plaat
Nettogewicht (kg)
23.94
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Keuken - Keukenkasten
IFC-classificatie
Furnishing Element
CSI MasterFormat 2014 Code
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 Titel
Kitchen Casework
OmniClass-nummer
23-21 19 00
OmniClass-titel
Casework
CSI UniFormat II-code
E2010
CSI UniFormat II-titel
Fixed Furnishings
Beschikbaarheid regio
Europa
Noorwegen
Soortgelijke producten
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Downloaden
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Downloaden
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Downloaden
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Downloaden
Kalamazoo Outdoor Gourmet
ARCADIA OUTDOOR APPLIANCE CABINETS & BACK PANELS
Downloaden
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
Downloaden