Publiceer je producten
Kippspiegel, 590 x 500 mm
Kippspiegel, 590 x 500 mm
Kippspiegel, 590 x 500 mm
    Normbau

    Kippspiegel, 590 x 500 mm

    590 x 500 mm, mit seitlichen Haltestützen und Bedienungsgriff aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4401 (A4, AISI 316), Ø 32 mm, kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz, Kippelement in den Cavere® Farben. Kristallspiegel mit geschliffenen Kanten und abgerundeten Ecken 500 x 500 mm auf Trägerplatte aus Metall Neigung bis 25° stufenlos verstellbar, Regulierung der Verstellkraft möglich, mit Rosetten Ø 70 mm für verdeckte Verschraubung, Rosettenunterteile und Schrauben aus Edelstahl. Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübel für Vollbaustoffe.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.7466112
    • ProductfamilieCavere Care
    • ProductgroepCavere
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-11-29
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)153
    • Breedte (mm)660
    • Diepte (mm)500
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGlas
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-code56
    • Uniclass 2015-codePr_25_71_53
    • Uniclass 2015-beschrijvingMirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelMirrors
    • OmniClass-nummer23-21 37 13 15
    • OmniClass-titelMirrors
    • CSI UniFormat II-codeE2010
    • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings