Publiceer je producten
Cavere Rückenlehne 7841320, 825 x 200 x 150 mm
Cavere Rückenlehne 7841320, 825 x 200 x 150 mm
Cavere Rückenlehne 7841320, 825 x 200 x 150 mm
Cavere Rückenlehne 7841320, 825 x 200 x 150 mm
    Normbau

    Cavere Rückenlehne 7841320, 825 x 200 x 150 mm

    mit schwarzem Polster Gesamtmaß 825 x 200 mm, Rückenlehne 402 x 210 mm, Montageplatte aus Aluminium, zur Befestigung von 2 Stützklappgriffen mit Befestigungsabstand 700 mm, mit kratzfester Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz, in den Cavere® Farben. Mittig angeordnete Rückenlehne, Polster aus PUR-Integralschaum, für Wandmontage über WC nach DIN 18024/18040, verdeckte Verschraubung. Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen. Je nach Beschaffenheit empfehlen wir das Montageset 7470010, 747020, 747030, 7470030, 747040 oder 747050.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.7841320
    • ProductfamilieCavere Care
    • ProductgroepCavere
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-01-17
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)160
    • Breedte (mm)825
    • Diepte (mm)200
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Nettogewicht (kg)6960
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet Accessories
    • OmniClass-nummer23-25 45 11 21 13
    • OmniClass-titelPhysically Challenged Positioning Devices
    • CSI UniFormat II-codeE
    • CSI UniFormat II-titelEQUIPMENT & FURNISHINGS