Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
novart/products/73ac0cc7-0a10-45f8-8b5e-3244f74205c9
Startpagina
Categorieën
Keuken
Keukenkasten
Base cabinet 2565100 Arkitekt Plus
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
Novart
Volg
Base cabinet 2565100 Arkitekt Plus
Door Arkitekt Plus White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Downloaden
Specificatie
Specificatie
Base cabinet with 3 drawers. Full-extension drawer with built-in dampers.
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
UPK100LZ969s
Productfamilie
Painted door
Productgroep
Base cabinet
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2023-05-31
Editienummer
1
Hoogte (mm)
704
Breedte (mm)
1000
Diepte (mm)
565
Links
Links
Product-url
https://www.novart.fi/
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
MDF
Secundair materiaal
MFC Plaat
Ontworpen in
Finland
Gefabriceerd in
Finland
Nettogewicht (kg)
59
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Keuken - Keukenkasten
IFC-classificatie
Furnishing Element
CSI MasterFormat 2014 Code
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 Titel
Kitchen Casework
OmniClass-nummer
23-21 19 00
OmniClass-titel
Casework
CSI UniFormat II-code
E2010
CSI UniFormat II-titel
Fixed Furnishings
Beschikbaarheid regio
Europa
Finland
Soortgelijke producten
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Downloaden
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Downloaden
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Downloaden
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Downloaden
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
Downloaden
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Downloaden