Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
novart/products/6bc17746-fcc0-4def-a42c-b997983c754f
Startpagina
Categorieën
Keuken
Keukenkasten
Panel High cabinet Height 2112mm
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
Novart
Volg
Panel High cabinet Height 2112mm
Panel - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N.
Downloaden
Specificatie
Specificatie
Width: 16mm Height: 2112mm Depth: 585mm
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
UVLUKKI
Productfamilie
Panel
Productgroep
Panel
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2023-05-31
Editienummer
1
Hoogte (mm)
2112
Breedte (mm)
16
Diepte (mm)
585
Links
Links
Product-url
https://www.novart.fi/
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
MDF
Ontworpen in
Finland
Gefabriceerd in
Finland
Nettogewicht (kg)
13.5
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Keuken - Keukenkasten
IFC-classificatie
Furnishing Element
CSI MasterFormat 2014 Code
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 Titel
Kitchen Casework
OmniClass-nummer
23-21 19 00
OmniClass-titel
Casework
CSI UniFormat II-code
E2010
CSI UniFormat II-titel
Fixed Furnishings
Beschikbaarheid regio
Europa
Finland
Soortgelijke producten
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Downloaden
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Downloaden
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Downloaden
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Downloaden
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
Downloaden
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Downloaden