Publiceer je producten
Panel Wall cabinet Height 864mm
Novart

Panel Wall cabinet Height 864mm

Panel - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Specificatie
  • Width: 16mm Height: 864mm Depth: 350mm
Technische specificatie
  • Unieke ref.UVLSK
  • ProductfamiliePanel
  • ProductgroepPanel
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-05-31
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)864
  • Breedte (mm)16
  • Diepte (mm)350
Links
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMDF
  • Ontworpen inFinland
  • Gefabriceerd inFinland
  • Nettogewicht (kg)3.3
Classificatie
  • Categorie BIMobjectKeuken - Keukenkasten
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelKitchen Casework
  • OmniClass-nummer23-21 19 00
  • OmniClass-titelCasework
  • CSI UniFormat II-codeE2010
  • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings