Publiceer je producten
NovoSpeed Thermo

NovoSpeed Thermo

Onze research & development afdeling is er in geslaagd een ongekend snelle overheaddeur met uitzonderlijke isolatiewaarden te ontwikkelen. Het standaard railsysteem is voorzien van speciaal ontwikkelde looprollen en wordt direct aagedreven met een doorlopend ketting-/staalkabel systeem. Dit gepatendeerde railsysteem draagt ook bij aan het strakke design van de NovoSpeed Thermo. De elektrische aandrijving is voorzien van een frequentieregelaar. Er is keuze uit diverse afwerkingen en bedieningen. Productkenmerken • max. B x H = 5000 x 5000 mm, max. oppervlak (BxH) = 25 m2 • U-waarde bij 5000x5000 mm ISO panelen: 1,5 W/m2K • hoge openingssnelheid tot 1,1 m/s • klasse 2-3 windbestendig volgens EN 12424, windbestendig tot 10-12 Beaufort • onderhoudsarm (200.000 cycli) veerloos aandrijfsysteem • korte montagetijd i.v.m. voorgemonteerd rail- / aandrijfsysteem • voldoet aan EN 13241-1
Technische specificatie
  • Unieke ref.thermo
  • Productfamilie Industrial doors
  • ProductgroepQuick-acting rolling shutters
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-01-13
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Secundair materiaalGlas
  • Ontworpen inDuitsland
  • Gefabriceerd inDuitsland
Classificatie
  • Categorie BIMobjectDeuren - Industriële deur
  • IFC-classificatiedeur