Publiceer je producten
National Guard 16A40 NGP Aluminum Overhead Door Rain Drip Cap, Clear Anodized, 40"
National Guard 16A40 NGP Aluminum Overhead Door Rain Drip Cap, Clear Anodized, 40"

    National Guard 16A40 NGP Aluminum Overhead Door Rain Drip Cap, Clear Anodized, 40"

    Rain Drip Guard, Flange Height 5/8 In., Anodized Finish, Projection 2-1/2 In., Length 40 In., Flange Thickness 1/8 In., Overall Height 1-1/2 In., Material Aluminum, For Use With Doors, Includes #6 x 3/4 In. SMS

    • Door and Cabinet Hinges & Hardware
    • Country of manufacture: United States
    • Manufacturer: NATIONAL GUARD

    As Featured On Amazon.com

    Technische specificatie
    • Unieke ref.National-Guard-Products-16A-Aluminum-Overhead-Door-Rain-Drop-Cap
    • ProductfamilieGasketing
    • ProductgroepAlumium
    • TypeDocumentatie (alleen informatie)
    • Publicatiedatum2019-03-05
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)0.7
    • Breedte (inch)3
    • Diepte (inch)40.3
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Ontworpen inVerenigde Staten
    • Gefabriceerd inVerenigde Staten
    • Nettogewicht (lbs)0.01
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Accessories
    • UNSPSC-naamDrip caps
    • UNSPSC-code30151702
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelDoors and Frames
    • OmniClass-nummer23-17 11 11 25
    • OmniClass-titelDoor Accessories