Publiceer je producten
National Guard 65736 Ada Ramp Aluminum, 6" x 36"
National Guard 65736 Ada Ramp Aluminum, 6" x 36"

    National Guard 65736 Ada Ramp Aluminum, 6" x 36"

    This is ramp aluminum 6. The product Length is 36. The product width is 6. Country of origin is United States.

    • This is ramp aluminum 6
    • The product Length is 36
    • Country of Origin is United States

    As Featured On Amazon.com

    Technische specificatie
    • Unieke ref.National-Guard-Products-657-Aluminum-ADA-Ramp-36inch
    • ProductfamilieThresholds
    • ProductgroepAluminum
    • TypeDocumentatie (alleen informatie)
    • Publicatiedatum2019-03-05
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)0.5
    • Breedte (inch)6.1
    • Diepte (inch)36.5
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Ontworpen inVerenigde Staten
    • Gefabriceerd inVerenigde Staten
    • Nettogewicht (lbs)0.00063
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Deuren
    • OmniClass-nummer23-17 19 15 13
    • OmniClass-titelThresholds