Publiceer je producten
National Guard L1900DKB18X18 L-1900DKB-18X18 Fusible Louver Steel 18 x 18", 18" Height, Bronze
National Guard L1900DKB18X18 L-1900DKB-18X18 Fusible Louver Steel 18 x 18", 18" Height, Bronze

    National Guard L1900DKB18X18 L-1900DKB-18X18 Fusible Louver Steel 18 x 18", 18" Height, Bronze

    This is louver steel 18. The product Length is 18. The product width is 18. Country of origin is United States.

    • This is louver steel 18
    • The product Length is 18
    • Country of Origin is United States

    As Featured On Amazon.com

    Technische specificatie
    • Unieke ref.National-Guard-Products-L-1900-Louver-18x18-Bronze
    • ProductfamilieLite Kits and Louvers
    • ProductgroepL-1900
    • TypeDocumentatie (alleen informatie)
    • Publicatiedatum2019-03-05
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)18
    • Breedte (inch)18
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Ontworpen inVerenigde Staten
    • Gefabriceerd inVerenigde Staten
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Lamellen
    • UNSPSC-naamLouvers
    • UNSPSC-code30161901
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelLouvers
    • OmniClass-nummer23-17 11 11 25 21
    • OmniClass-titelDoor Louvers