Publiceer je producten
National Guard Rr95236 Ada Ramp Dark BRZ, 6" x 36"
National Guard Rr95236 Ada Ramp Dark BRZ, 6" x 36"

    National Guard Rr95236 Ada Ramp Dark BRZ, 6" x 36"

    This is ramp Dark brz. The product Length is 6. The product width is 36. Country of origin is United States.

    • This is ramp Dark brz
    • The product Length is 6
    • Country of Origin is United States

    As Featured On Amazon.com

    Technische specificatie
    • Unieke ref.National-Guard-Products-RR952-36inch-Wide-Rubber-ADA-Ramp-Dark-Bronze
    • ProductfamilieThresholds
    • ProductgroepRubber
    • TypeDocumentatie (alleen informatie)
    • Publicatiedatum2019-03-05
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)0.5
    • Breedte (inch)6.25
    • Diepte (inch)38
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRubber
    • Ontworpen inVerenigde Staten
    • Gefabriceerd inVerenigde Staten
    • Nettogewicht (lbs)2
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Deuren
    • OmniClass-nummer23-17 19 15 13
    • OmniClass-titelThresholds