Publiceer je producten
OLI74 Plus - Sanitarblock - PNEUMATIC
OLI74 Plus - Sanitarblock - PNEUMATIC
OLI74 Plus - Sanitarblock - PNEUMATIC
    OLI

    OLI74 Plus - Sanitarblock - PNEUMATIC

    Easy and quick installation. Delayed opening Inlet Valve. Supports 400kg. Dual flush 6/3 litre; Compatible with all wall-hung WC pans. Built-in or plasterboard wall installation
    Specificatie
    • Wall Hung Preassembled structure for installation in front of masonry wall and finish in light wall, plasterboard wall and technical support rail for light wall
    Technische specificatie
    • Unieke ref.002333
    • ProductfamilieIn-Wall Flush Cisterns
    • ProductgroepCistern
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-05-29
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1150
    • Breedte (mm)580
    • Diepte (mm)120
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolypopyleen
    • Secundair materiaalCast iron
    • Ontworpen inPortugal
    • Gefabriceerd inPortugal
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet reservoir
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamPlumbing fixtures
    • UNSPSC-code3018
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015-beschrijvingWC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-titelToilets
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika