Publiceer je producten
OLIFLEX PPs Single Wall - FLEX ADAPTER PPS STRAIGHT DP/SP INOX
OLI

OLIFLEX PPs Single Wall - FLEX ADAPTER PPS STRAIGHT DP/SP INOX

Flex adapter to connect PPs flexible to rigid pipe DP/SP inox, Produced in 60-80-100 mm diameters. This new system, composed of circular modular elements, resists both positive pressure (5000 Pa - H1). The OLIflex system is used principally for both the discharge of the products of combustion from condensation boilers.
Specificatie
  • EN 1856-2 - T200 H1 O W V2 L50040 O50
Technische specificatie
  • Unieke ref.OL01534-pps-pipe-adapter-Stainless-flexible-fittings-chimney-Condensing-Kitchen-Hood
  • ProductfamilieOLIFLEX PPs Single Wall - Fittings
  • ProductgroepFLEX ADAPTER PPS STRAINGHT DP/SP INOX
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-08-12
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPolypopyleen
  • Secundair materiaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouw - Schoorsteen
  • IFC-classificatiePipe Fitting
  • Uniclass 2015-codePr_65_52_63
  • Uniclass 2015-beschrijvingPipes and fittings
  • OmniClass-nummer23-27 43 00
  • OmniClass-titelPipe Fittings
  • CSI UniFormat II-codeC1030
  • CSI UniFormat II-titelFittings

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika