Publiceer je producten
OLIFLEX PPs Single Wall - STAINLESS STEEL TERMINAL WITH PROTECTION
OLI

OLIFLEX PPs Single Wall - STAINLESS STEEL TERMINAL WITH PROTECTION

Stainless steel terminal with protection, CE certified product in according with EN 1856, to be used in combinetion with flex adapter to connect PPs flexible to rigid pipe DP/SP inox
Specificatie
  • EN 1856-2 - T200 H1 O W V2 L50040 O50
Technische specificatie
  • Unieke ref.OL16086-pipe-fitting-fittings-chimney-Condensing-Kitchen-Hood-Stainless-steel-protection
  • ProductfamilieOLIFLEX PPs Single Wall - Fittings
  • ProductgroepSTAINLESS STEEL TERMINAL WITH PROTECTION
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-07-02
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPolypopyleen
  • Secundair materiaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouw - Schoorsteen
  • IFC-classificatiePipe Fitting
  • Uniclass 2015-codePr_65_52_63
  • Uniclass 2015-beschrijvingPipes and fittings
  • OmniClass-nummer23-27 43 00
  • OmniClass-titelPipe Fittings
  • CSI UniFormat II-codeC1030
  • CSI UniFormat II-titelFittings

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika