Publiceer je producten
TL-3011 All-glazen balustrade systeem
TL-3011 All-glazen balustrade systeem
TL-3011 All-glazen balustrade systeem
TL-3011 All-glazen balustrade systeem
TL-3011 All-glazen balustrade systeem
TL-3011 All-glazen balustrade systeem
TL-3011 All-glazen balustrade systeem
TL-3011 All-glazen balustrade systeem
TL-3011 All-glazen balustrade systeem
TL-3011 All-glazen balustrade systeem

    TL-3011 All-glazen balustrade systeem

    De OnLevel TL-3011. Systeemcompetentie op z’n best in een ontmoeting tussen een fascinerend- en stijlvol design, duurzame kwaliteit en veiligheid zonder concessies. Ontdek de mogelijkheden van de TL-3011. Dit aluminium glasprofiel is ontworpen voor zijmontage in de afwerking aluminium raw, naturel geanodiseerd (zoals EV1) RVS look of in iedere RAL kleur. Met de standaardlengtes van 2500mm en 5000mm, de eenvoudige installatie in combinatie van de OnLevel Flex-Fit of OnLevel Fix-Fiten de vele verschillende toepassingsmogelijkheden is de TL-3011 het systeem voor vele projectoplossingen.
    Specificatie
    • Een greep uit de voordelen van het systeem:
      • Slanke fraaie vormgeving
      • Onderhoudsarm
      • Instelbaar OnLevel Flex-Fit of Fix-Fit glasmontagesysteem
      • Afwateringsopeningen elke meter
      • Aluminium raw, naturel geanodiseerd (zoals EV1), RVS look of in iedere RAL kleur
      • Afdekkap (als optie) voor een naadloze aansluiting op elke gewenste situatie
    Technische specificatie
    • Unieke ref.tl-3011-railing-extended-range
    • ProductfamilieRailing TL-30
    • ProductgroepTL-3011 Top mount
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2016-10-20
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouw - Leuning
    • IFC-classificatieRailing
    • Uniclass 2015-codeSs_25_15_60_05
    • Uniclass 2015-beschrijvingBalustrade and guarding systems
    • OmniClass-nummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClass-titelRailing