Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. hier !

Accepteren
;

SLPO-12-Slim Line Pure Optical

Unieke ref.: orion-slpo-12
Fabrikant: Orion Entrance Control
Product familie: Security
Product groep: Turnstiles
Publicatiedatum: 2015-04-09
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (2)
SLPO-12 Slim Line Pure Optical

The Slim Line Pure Optical turnstile systemis a slimmer version of the Pure Optical turnstile. This is a 6 beam single direction, single detection lower level security turnstile.

The standard finish is Stainless Steel with a Corian top.


Primair materiaal:
Secundair materiaal:
Ontworpen in :
Vervaardigd in :

BIMobject categorie: Deuren - Beveiliging
Dit product is beschikbaar in :
North America
  • United States

BIMobject®