Publiceer je producten
Quadrature 2 LED

Quadrature 2 LED

4.1 van de 5 sterren4.1(9 reviews)
Luminaire individuel ultraplat Quadrature® 2 pour un montage en suspension | avec ELDACON®, distribution directe / indirecte, BAP 65 (L≤ 1 000 cd/m²) | avec un ballast électronique | cadre visible en profilé d'aluminium, anodisé, côtés brossés, partie inférieure, brillant; partie supérieure du boîtier en tôle d'acier, aluminium blanc (RAL 9006)
Technische specificatie
  • Unieke ref.5MQ218DL3P
  • ProductfamilieLuminaires d'intérieur
  • Productgroepluminaires fluorescents linéaires pour une pose en saillie au plafond
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2014-05-22
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)50
  • Breedte (mm)363
  • Diepte (mm)1246
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalAluminium
  • Ontworpen inDuitsland
  • Gefabriceerd inDuitsland
  • Nettogewicht (kg)10.3
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Plafondmontage
  • IFC-classificatieLamp
  • UNSPSC-naamLamps and lightbulbs
  • UNSPSC-code391016