Publiceer je producten
Quadrature 2 LED
OSRAM

Quadrature 2 LED

Quadrature® 2 ultra-flat single luminaire for suspended mounting | with ELDACON®, direct/indirect distribution, CAT2(L≤ 1000cd/m²) | with ECG | visible frame of anodised extruded aluminium, brushed vertical sides, highly specular underside; upper housing part of sheet steel, metallic grey (RAL 9006)
Technische specificatie
  • Unieke ref.5MQ218DL3P
  • ProductfamilieIndoor LED Luminaires
  • ProductgroepPendant Luminaires
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2014-05-22
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)50
  • Breedte (mm)363
  • Diepte (mm)1246
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalAluminium
  • Ontworpen inDuitsland
  • Gefabriceerd inDuitsland
  • Nettogewicht (kg)10.3
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Plafondmontage
  • IFC-classificatieLamp
  • UNSPSC-naamLamps and lightbulbs
  • UNSPSC-code391016