Publiceer je producten
72x48 Portable Base Ramp

72x48 Portable Base Ramp

The 72×48 portable base ramp was designed to be an upgrade to portable bases. It is made of 3/16” aluminum diamond plate and is mounted to the base with hinges so I can be folded up for transportation.

Specificatie
  • Weight40 lbs
    Dimensions72 × 48 × 4 in
Technische specificatie
  • Unieke ref.72x48-portaable-base-ramp-for-ada-gates
  • ProductfamilieTurnstile Parts and Accessories
  • ProductgroepPortable Base Ramp
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2025-06-06
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectTechniek en infrastructuur - Draaipoortjes en poorten voor voetgangers
  • Uniclass 2015-codePr_30_59_01
  • Uniclass 2015-beschrijvingAccess ramps
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 51 36.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitelMetal Ramps
  • OmniClass-nummer23-17 23 11
  • OmniClass-titelRamps