Publiceer je producten
COX 2 Thermostatic shower column
COX 2 Thermostatic shower column
    Paini

    COX 2 Thermostatic shower column

    4.3 van de 5 sterren4.3(12 reviews)
    COX 2 Thermostatic shower column Thermostatic mixer 38° safety button Integrated diverter Adjustable shower holder
    Specificatie
    • 38° safety button Integrated diverter Brass tube Adjustable shower holder Adjustable shower head PVC Starflex with double swivel nut, length 175 cm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.78CR689THAE27P1_COX-2-Thermostatic-shower-column
    • ProductfamilieCOX2
    • ProductgroepShower column
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2016-10-05
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1200
    • Breedte (mm)253
    • Diepte (mm)534
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Secundair materiaalABS
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)5.2
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815