Publiceer je producten
ARENA single lever kitchen mixer with spring swivel spout
ARENA single lever kitchen mixer with spring swivel spout
    Paini

    ARENA single lever kitchen mixer with spring swivel spout

    4.3 van de 5 sterren4.3(21 reviews)
    Single-lever kitchen mixer Chrome finish Single-hole installation Flow regulator Swivel spring spout Magnetic handshower
    Specificatie
    • Brass body Zink handle 2-jet magnetic handshower Flexible hoses length 37 cm 35mm cartridge (water saving option available)
    Technische specificatie
    • Unieke ref.92_555-ARENA-single-lever-kitchen-mixer-with-spring-swivel-spout
    • ProductfamilieArena
    • ProductgroepKitchen
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2016-09-21
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)465
    • Breedte (mm)50
    • Diepte (mm)253
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Secundair materiaalZink
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)2.5
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectKeuken - Kranen en mengkranen
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815