Publiceer je producten
Schuifdeurkast PRISMA 2
Schuifdeurkast PRISMA 2
Schuifdeurkast PRISMA 2
Schuifdeurkast PRISMA 2
Schuifdeurkast PRISMA 2
Schuifdeurkast PRISMA 2

    Schuifdeurkast PRISMA 2

    3.8 van de 5 sterren3.8(5 reviews)

    Intelligent gebruik van de ruimte

    Ruimte is een schaars en dus duur goed, vooral in stedelijke agglomeraties. Het optimaliseren van de beschikbare ruimte zonder de welzijnsbehoeften van de werknemers te verwaarlozen is daarom een grote uitdaging voor moderne bedrijven. Digitalisering en moderne werkmethoden verminderen ook de behoefte aan conventionele opslagruimte. Onze PRISMA 2 combinatiekasten kenmerken zich door een weerszijdige bedienbaarheid, waarbij één kast door twee gebruikers kan worden gebruikt. De kasten kunnen direct op de werkplek of als scheidingselement voor de ruimte worden gebruikt.

    Verschillende kasttypes met verschillende indelingen - van open kasten, via zweef- en schuifdeuren tot schuifladen en jaloeziedeuren - maken innovatieve werkplekconcepten mogelijk met een hoge ruimte-efficiëntie en grote individuele configuratiemogelijkheden.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.cabinet_ST_P2
    • Productfamilieoffice furniture
    • Productgroepcabinet
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-04-30
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1141
    • Breedte (mm)1200
    • Diepte (mm)441
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalHout
    • Secundair materiaalStaal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Rekken en opslag
    • IFC-classificatieFurniture
    • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-code56
    • Uniclass 2015-codePr_40_30_78_57
    • Uniclass 2015-beschrijvingOffice storage units
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelOffice Furniture
    • OmniClass-nummer23-21 13 00
    • OmniClass-titelRetail and Office Equipment and Furnishings

    Beschikbaarheid regio

    Europa