Publiceer je producten
Draaideurkast PRISMA 2
Draaideurkast PRISMA 2
Draaideurkast PRISMA 2
Draaideurkast PRISMA 2
Draaideurkast PRISMA 2
Draaideurkast PRISMA 2
Draaideurkast PRISMA 2

    Draaideurkast PRISMA 2

    Ordening in alle dimensies!

    Vleugeldeuren, glazen draaideuren, systeemladen of jaloeziedeurkast, met de kasten van PRISMA 2 creëert u een representatieve ordening en gebruikt u uw kantoorruimte optimaal! Dankzij de vele combinatiemogelijkheden biedt PRISMA 2 een maximum aan flexibele en individuele opbergruimte. Deel uw werkruimte geheel vrij naar uw wensen in en houd met PRISMA 2 uw spullen altijd binnen handbereik.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.cabinet_DT_P2
    • Productfamilieoffice furniture
    • Productgroepcabinet
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-04-30
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1909
    • Breedte (mm)800
    • Diepte (mm)441
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalHout
    • Secundair materiaalStaal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Rekken en opslag
    • IFC-classificatieFurniture
    • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-code56
    • Uniclass 2015-codePr_40_30_78_57
    • Uniclass 2015-beschrijvingOffice storage units
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelOffice Furniture
    • OmniClass-nummer23-21 13 00
    • OmniClass-titelRetail and Office Equipment and Furnishings