Publiceer je producten
Rolblokken ORGA PLUS
Rolblokken ORGA PLUS
Rolblokken ORGA PLUS
Rolblokken ORGA PLUS
Rolblokken ORGA PLUS

    Rolblokken ORGA PLUS

    Klein maar groot in gebruik!

    De professionele opbergsystemen van ORGA·PLUS bieden u voldoende ruimte voor de dagelijkse „werkchaos“ en worden zo uw perfecte part- ners op het gebied van ordening.

    Specificatie
    • Rolblokken

      Door middel van een praktische ladeninrichting, verschillen- de hoogten en dieptes en tevens hun mobiliteit, zijn ze optimaal geschikt voor het ordenen, opbergen en structureren van allerhande benodigdheden. Met de rolblokken kunt u belangrijke docu- menten binnen handbereik bewaren daarnaast voor een nette werkplek zorgen. Maak keuze tussen blokken met grepen of zonder grepen met greepprofielen aan de zijkanten.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.container_OR
    • Productfamilieoffice furniture
    • ProductgroepContainers on castors
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-04-30
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)536
    • Breedte (mm)430
    • Diepte (mm)600
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalHout
    • Secundair materiaalStaal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Rekken en opslag
    • IFC-classificatieFurniture
    • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-code56
    • Uniclass 2015-codePr_40_30_78_57
    • Uniclass 2015-beschrijvingOffice storage units
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelOffice Furniture
    • OmniClass-nummer23-21 13 00
    • OmniClass-titelRetail and Office Equipment and Furnishings