Publiceer je producten
Tafel P5 FLEX
Tafel P5 FLEX
Tafel P5 FLEX
Tafel P5 FLEX
Tafel P5 FLEX
Tafel P5 FLEX

    Tafel P5 FLEX

    Your Work, Your Way

    Het initiëren van gezamenlijke projecten waarin medewerkers uit verschillende afdelingen en gebieden samenwerken, bevordert niet alleen de teamgeest, maar brengt ook uitgebreide expertise en uiteenlopende perspectieven samen. Dit maakt een interdisciplinaire uitwisseling mogelijk, die tot innovatieve oplossingen en meer efficiëntie leidt. Met de mobiele versie P5 FLEX op stabiele wielen, biedt PALMBERG in de toekomst het projectmeubilair voor zelforganiserende kantoorteams die flexibel en zelfstandig willen werken. P5 FLEX ondersteunt perfect de gewenste dynamiek en efficiëntie op kantoor.

    Specificatie
    • P5 FLEX Tafels

      De vrije locatiekeuze voor projecten is een ander aspect dat flexibiliteit en vrijheid in het dagelijkse kantoorleven bevordert. De projecttafels met tafelbladen in dieptes van 600 mm en 800 mm worden aangeboden in zithoogte 750 mm en stahoogte 1050 mm. Er is ook een bench verkrijgbaar met afmetingen 1600 x 1600 mm. Een geperforeerd aflegbord wordt geplaatst in het onderste gedeelte van de voetreling.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.desk-p5-flex
    • Productfamilieoffice furniture
    • Productgroepdesk
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-09-11
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Bureaus