Publiceer je producten
Bureau CREW
Bureau CREW
Bureau CREW
Bureau CREW
Bureau CREW
Bureau CREW

    Bureau CREW

    Zo individueel als u bent

    CREW is een systeem dat een hoogwaardig design combineert met een veelheid aan toepassingsmogelijkheden in één productfamilie. Of het nu gaat om een enkele of dubbele werkplek, vergadertafel of als compensatie voor het gebrek aan beweging op kantoor - de tafelserie CREW biedt u de basis voor modern werken en brengt de juiste dynamiek in uw werk. In combinatie met optionele uitbreidingen op het gebied van netwerken, kabelmanagement en ergonomie wordt het CREW-bureau een complete oplossing voor uw kantoorteam.

    Specificatie
    • Hoogte-instellingen bureau CREW:

      vaste hoogte met hoogteverstelbare schroeven: 720 mm

      in hoogte verstelbaar met veerondersteuning in stappen van 10 mm (“Easy Push”): 650 - 850 mm

      in hoogte verstelbaar met slinger: 650 - 850 mm

      elektrisch in hoogte verstelbaar als zit-sta-tafel met dubbele telescoop: 650 - 1250 mm

      verstelbaar via gasveer: 680 - 1180 mm

    Technische specificatie
    • Unieke ref.desk_Crew_MD
    • Productfamilieoffice furniture
    • Productgroepdesk
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-04-30
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1250
    • Breedte (mm)1800
    • Diepte (mm)800
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Secundair materiaalHout
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Bureaus
    • IFC-classificatieFurniture
    • UNSPSC-naamAcoustical insulation
    • UNSPSC-code30141601
    • Uniclass 2015-codeSs_25_25_05
    • Uniclass 2015-beschrijvingAcoustic panel systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 81 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelAcoustic Insulation
    • OmniClass-nummer23-15 13 19 35
    • OmniClass-titelAcoustical Wall Treatment

    Beschikbaarheid regio

    Europa